Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
160 |
15 - 380
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
42 |
10 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
43 |
15 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
608 |
300 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
609 |
440 - 1000
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 62 |
3 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR
|
10 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
623..-2RSR
|
10 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 63 |
4 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
HC63 |
150 - 180
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
 64 |
17 - 90
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1
|
 |
68..-2Z
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
69..-2Z
|
2 - 3
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
 S60 |
1,5 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S617..-2RSR
|
10 - 25
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S618..-2RSR
|
10 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
S619..-2RSR
|
10 - 45
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung
|
 |
 S62 |
3 - 50
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
 S63 |
4 - 35
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68 |
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S68..-2Z
|
1,5 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
S69 |
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
S69..-2Z
|
2 - 9
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
SMR |
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt
|
 |
SMR..-2Z
|
3 - 8
|
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung
|
 |
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70 |
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
QJ2 |
25 - 85
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ2..-N2 |
90 - 420
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ3 |
17 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ3..-N2 |
75 - 260
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ10 |
60 - 140
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ10..-N2 |
85 - 630
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ12 |
360
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ12..-N2 |
200 - 320
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
QJ19 |
85
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring
|
 |
QJ19..-N2 |
260 - 420
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, mit zwei Haltenuten
|
 |
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
 Rillenkugellager |
25,4 - 635
|
Bauform C
|
 |
 Vierpunktlager |
25,4 - 889
|
Bauform X
|
 |
 Schrägkugellager |
25,4 - 457,2
|
Bauform E
|
 |
CSEAA..-TV |
25,4 - 44,45
|
Schrägkugellager, Bauform E, mit Taschenkäfig aus Kunststoff (Polyamid), für Betriebstemperaturen von -30°C bis +120°C
|
 |
CSEA |
50,8 - 190,5
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSEB |
50,8 - 165,1
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSEC |
101,6 - 177,8
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSED |
101,6 - 457,2
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSEF |
139,7 - 304,8
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
CSEG |
152,4 - 304,8
|
Schrägkugellager, Bauform E, für Betriebstemperaturen von -54°C bis +120°C
|
 |
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|