Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
      • Axial-Rillenkugellager
      • Axial-Schrägkugellager für Hauptspindeln
      • Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        6 - 100
        zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 50
        zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        6 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        12 - 100
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 50
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        12 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        7602
        12 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        12 - 30
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        7603
        20 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        20 - 25
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        BSB
        40 - 60
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        BSB..-SU
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        BSB..-SU-L055
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
        6 - 10
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 20
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
        15 - 40
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen