Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Spannlager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        10 - 300
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        10 - 160
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
        25 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen
        25 - 110
        angestellt, paar- oder satzweise, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
        10 - 130
        angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • Drehverbindungen
    • Gehäuseeinheiten
    • Wälzlagerteile und -zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        14 - 101,6
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        17 - 101,6
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        17 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        106,363 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        90 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        280 - 950
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        35 - 950
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        150 - 180
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        110 - 1600
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12
        90 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:30
        90 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:30
      • Präzisions-Nutmuttern
      • Wälzkörper
      • Dichtungsträger
      • Dichtungen
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        G
        8 - 80
        NBR-Elastomer, einlippig
        GR
        4 - 12
        NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen
        SD
        8 - 50
        Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig
      • Axiallagerscheiben
  • Freiläufe
  • Kettenspannräder, Riemenspannrollen
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen