Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70
|
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B |
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30
|
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33
|
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38
|
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
10
|
8
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring
|
 |
12
|
6 - 150
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
13
|
5 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22
|
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23
|
15 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig Lippendichtung
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
Hauptabmessungen nach DIN 630 und DIN 5415, mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
|
 |
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Axial-Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
811 |
15 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
|
 |
812 |
30 - 300
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
|
 |
893 |
30 - 150
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
|
 |
894 |
60 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
|
 |
K811 |
15 - 320
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K812 |
30 - 300
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K893 |
30 - 150
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K894 |
60 - 320
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
RCT |
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT6 |
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT7 |
2 " - 10 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTL |
7/8 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTW6 |
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
|
 |
RWCT |
2 " - 4 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Nadellager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AXK |
4 - 160
|
einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
|
 |
AXW |
10 - 50
|
einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
|
 |
TC |
1/4 " - 4 1/8 "
|
einseitig wirkend, nach ABMA 21.2 - 1988, mit Axiallagerscheiben TWA kombinierbar, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Pendelrollenlager

- Axial-Schrägrollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|