Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Radial-Kugellager
      • Rillenkugellager
      • Spannlager
      • Schrägkugellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        70
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        708
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        718..-B
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        73..-B
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        74..-B
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        zweireihig
        32
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        33
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        38
        10 - 100
        zweireihig
      • Spindellager
      • Vierpunktlager
      • Pendelkugellager
      • Dünnringlager
    • Radial-Rollenlager
      • Zylinderrollenlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        SL0148
        150 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        SL0149
        60 - 400
        Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        SL0248
        150 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
        SL0249
        60 - 400
        Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
        SL04..-PP
        130 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
        SL0450..-PP
        20 - 300
        Festlager, zweireihig, vollrollig, mit Ringnuten, Maßreihe 50, beidseitig Lippendichtung
        SL1818
        200 - 1120
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 18
        SL1822
        20 - 200
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 22
        SL1829
        60 - 500
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29
        SL1830
        20 - 380
        Stützlager, vollrollig, Maßreihe 30
        SL1850
        20 - 380
        Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50
        SL1923
        25 - 260
        Stützlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
        LSL1923
        100 - 300
        Stützlager, mit Scheibenkäfig, Maßreihe 23
        ZSL1923
        25 - 120
        Stützlager, mit Zwischenstücken, Maßreihe 23
        N2..-E
        15 - 240
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        N3..-E
        25 - 170
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ2..-E
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ3..-E
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ22..-E
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ23..-E
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ4
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, mit Winkelring, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NU10
        25 - 560
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU19
        460 - 710
        Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU2..-E
        15 - 320
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU3..-E
        17 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU22..-E
        17 - 380
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU23..-E
        20 - 280
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NU4
        30 - 120
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP2..-E
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP3..-E
        17 - 150
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP22..-E
        17 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NUP23..-E
        20 - 220
        Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Käfig
        NNU41
        120 - 530
        Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
        HCNU10
        40 - 100
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        HCNU2..-E
        40 - 75
        Hauptabmessungen nach DIN5412-1, Loslager, zerlegbar mit Käfig, mit Keramikrollen
        Z-5..ZL2-02
        65 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
        F-8..ZL2-02
        75 - 710
        Sonderlager, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, winkeleinstellbar, mit Käfig
      • Zylinderrollenlager für Hauptspindeln
      • Nadellager
      • Kegelrollenlager
      • Tonnenlager
      • Pendelrollenlager
    • Axial-Kugellager
    • Axial-Rollenlager
      • Axial-Zylinderrollenlager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        811
        15 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
        812
        30 - 300
        einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
        893
        30 - 150
        einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
        894
        60 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
        K811
        15 - 320
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        K812
        30 - 300
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        K893
        30 - 150
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        K894
        60 - 320
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        RCT
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        RT6
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        RT7
        2 " - 10 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        RTL
        7/8 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        RTW6
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
        RWCT
        2 " - 4 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
      • Axial-Nadellager
        für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        AXK
        4 - 160
        einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
        AXW
        10 - 50
        einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
        TC
        1/4 " - 4 1/8 "
        einseitig wirkend, nach ABMA 21.2 - 1988, mit Axiallagerscheiben TWA kombinierbar, Zollabmessungen
      • Axial-Pendelrollenlager
      • Axial-Schrägrollenlager
    • Kombinierte Axial/Radiallager
    • Drehverbindungen
    • Gehäuseeinheiten
    • Lagergehäuse
    • Wälzlagerteile und -zubehör
  • Instandhaltungsprodukte
  • Freiläufe
  • Kettenspannräder, Riemenspannrollen
  • Laufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen