Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager

- Rillenkugellager
- Spannlager
- Schrägkugellager
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
70 |
120 - 850
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Druckwinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Druckwinkel α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
zweireihig
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
|
 |
 38 |
10 - 100
|
zweireihig
|
 |
- Spindellager
- Vierpunktlager
- Pendelkugellager
- Dünnringlager
- Radial-Rollenlager
- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Axial-Zylinderrollenlager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
811
|
15 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
|
 |
812
|
30 - 300
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
|
 |
893
|
30 - 150
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
|
 |
894
|
60 - 320
|
einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
|
 |
K811
|
15 - 320
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K812
|
30 - 300
|
einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K893
|
30 - 150
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
K894
|
60 - 320
|
einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
|
 |
RCT
|
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT6
|
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RT7
|
2 " - 10 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTL
|
7/8 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
RTW6
|
1 " - 3 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
|
 |
RWCT
|
2 " - 4 1/2 "
|
einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Nadellager

 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
AXK
|
4 - 160
|
einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
|
 |
AXW
|
10 - 50
|
einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
|
 |
TC
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
einseitig wirkend, nach ABMA 21.2 - 1988, mit Axiallagerscheiben TWA kombinierbar, Zollabmessungen
|
 |
- Axial-Pendelrollenlager

- Axial-Schrägrollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|