Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
         
        70 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
         
        12 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        12
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        12 - 60
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        15 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 30°
         
        15 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°
         
        25 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, Druckwinkel α = 45°
        10 - 100
        zweireihig
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        6 - 100
        zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 50
        zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        6 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
        12 - 100
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 50
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        12 - 50
        erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        17 - 50
        gepaart, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        12 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        12 - 30
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        20 - 55
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        20 - 25
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
        40 - 60
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet
        17 - 40
        einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet
        6 - 10
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        12 - 20
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
        6 - 15
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
        15 - 40
        zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen