Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        120 - 850
        Druckwinkel α = 30°
        20 - 360
        Druckwinkel α = 40°
        20 - 40
        Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        300 - 1250
        Druckwinkel α = 30°
        200 - 1500
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        30 - 80
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        180 - 1400
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 30°
        10 - 460
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        10 - 70
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        12 - 340
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        15 - 40
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°, beidseitig Lippendichtung
        25 - 160
        Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel α = 40°
        5 - 40
        zweireihig
        10 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        12 - 110
        Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig
        10 - 100
        zweireihig
         
        10 - 100
        zweireihig, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 100
        zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°
         
        10 - 80
        zweireihig, beidseitig berührungsfreie Radialdichtung, Druckwinkel α = 25°
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        15 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
        30 - 300
        einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
        30 - 150
        einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
        60 - 320
        einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
        15 - 320
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        30 - 300
        einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        30 - 150
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        60 - 320
        einseitig wirkend, zweireihig, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
        1 5/8 " - 9 5/16 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        2 " - 10 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        7/8 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
        1 " - 3 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen, winkeleinstellbar
        2 " - 4 1/2 "
        einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen
      • für Wellendurchmesser
        in mm
        Merkmale  
        4 - 160
        einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
        10 - 50
        einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
        1/4 " - 4 1/8 "
        einseitig wirkend, nach ABMA 21.2 - 1988, mit Axiallagerscheiben TWA kombinierbar, Zollabmessungen

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen