Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
- Wälzlager
- Radial-Kugellager
- Radial-Rollenlager
- Zylinderrollenlager

- Zylinderrollenlager für Hauptspindeln

- Nadellager

- Nadelkränze
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
|
K |
3 - 265
|
nach DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
|
K..-ZW |
24 - 95
|
zweireihig, nach DIN 5405-1/ ISO 3030
|
 |
|
C |
3/8 " - 3 "
|
Rollenkranz nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
- Nadelhülsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
|
HK |
2 - 60
|
nach DIN 618/ISO 3245
|
 |
|
HK..-RS |
8 - 50
|
einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
|
 |
|
HK..-2RS |
8 - 50
|
beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
|
 |
|
HN |
8 - 50
|
vollnadelig
|
 |
|
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
einseitig mit Lippendichtung, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
beidseitig mit Lippendichtungen, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
schwere Reihe nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
schwere Reihe, einseitig mit Lippendichtung, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
schwere Reihe, beidseitig mit Lippendichtung, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
- Nadelbüchsen
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
|
BK |
3 - 45
|
nach DIN 618/ISO 3245
|
 |
|
BK..-RS |
14 - 25
|
einseitig Lippendichtung
|
 |
|
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
einseitig mit Lippendichtung, nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
schwere Reihe nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
|
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
einseitig mit Lippendichtung, schwere Reihe nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
- Nadellager (massiv)
 |
für Wellendurchmesser in mm |
Merkmale |
|
|
NK |
5 - 110
|
leichte Reihe
|
 |
|
NK..-D |
14 - 55
|
leichte Reihe, mit verbessertem Stahlkäfig
|
 |
|
NK..-TW |
30
|
leichte Reihe, mit Kunststoffkäfig, zwei kurze Nadeln pro Käfigtasche
|
 |
|
NKS |
20 - 75
|
schwere Reihe
|
 |
|
RNA49 |
14 - 160
|
Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
RNA48 |
120 - 415
|
Maßreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
RNA69 |
16 - 35
|
Maßreihe 69
|
 |
|
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Maßreihe 69, zweireihig
|
 |
|
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
|
 |
|
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
|
 |
|
NKI |
5 - 100
|
leichte Reihe
|
 |
|
NKI..-TW |
35 - 55
|
leichte Reihe, mit Kunststoffkäfig, zwei kurze Nadeln pro Käfigtasche
|
 |
|
NKIS |
15 - 65
|
schwere Reihe
|
 |
|
NA49 |
10 - 140
|
Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA48 |
110 - 380
|
Maßreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA69 |
12 - 30
|
Maßreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Maßreihe 69, zweireihig
|
 |
|
NA49..-RSR |
10 - 50
|
Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
|
 |
|
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
|
 |
|
NAO |
6 - 90
|
ohne Borde
|
 |
|
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
ohne Borde, zweireihig
|
 |
|
RNAO |
5 - 100
|
ohne Borde
|
 |
|
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
ohne Borde, zweireihig
|
 |
|
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
bearbeitete Laufbahn nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
|
 |
- Einstell-Nadellager
- Innenringe
- Kegelrollenlager

- Tonnenlager
- Pendelrollenlager

- Axial-Kugellager
- Axial-Rollenlager
- Kombinierte Axial/Radiallager
- Drehverbindungen

- Gehäuseeinheiten

- Lagergehäuse

- Wälzlagerteile und -zubehör
- Instandhaltungsprodukte
- Freiläufe
- Kettenspannräder, Riemenspannrollen
- Laufrollen
- Gleitlager
|