Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
    • für Wellendurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      304 - 984
      leichte Reihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      304 - 984
      leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      342 - 1022
      Standardreihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      610 - 910
      Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      655 - 955
      Standardreihe 25, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      135 - 235
      außenverzahnt
      216 - 332
      innenverzahnt
      124,5 - 565
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      344 - 1024
      Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      325 - 984
      Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      130 - 360
      Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
      344 - 1024
      Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      171 - 274
      außenverzahnt, abgedichtet
      216
      innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
      40 - 384
      unverzahnt, beidseitig abgedichtet
      30 - 110
      unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
      • Merkmale  
        Mehrzweckfette für anspruchsvolle Anwendungen mit großem Temperaturbereich
        Mehrzweckfette für Kugellager mit D ≤ 62 mm
        Mehrzweckfette für Kugellager mit D > 62 mm
        Schwerlastfette für alle Anwendungen mit Linearkontakten
        Schwerlastfette für Walzwerksanlagen, Papiermaschinen und Schienenfahrzeuge
        Schwerlastfette für Hauptlager in Windkraftanlagen, Bergbaumaschinen und Baumaschinen
        Schwerlastfette für große Wälzlager
        Schwerlastfette für große Wälzlager mit sehr hohen Lasten, geringen Drehzahlen und starken Vibrationen
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +90°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +110°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +120°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +200°C
        Spezialfette für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei hohen Drehzahlen und geringen Lasten
        Spezialfette für Anwendungen mit starken Vibrationen oder oszillierenden Bewegungen
        Spezialfette für Wälzlager in der Lebensmittelindustrie
        Spezialfette für Reinraumanwendungen
        Spezialfette für Wälzlager und Linearsysteme mit oszillierendem Betrieb
        Montage- und Vielzweckpasten
    • mit Schaftdurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      16 - 25
      einseitig Lippendichtung
      14 - 35
      zweireihig, einseitig Lippendichtung
      18 - 35
      zweireihig, exzentrischer Zapfen, beidseitig Spaltdichtung
      12 - 30
      zweireihig, beidseitig Lippendichtung

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen