Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Wälzlager, Gleitlager, Zubehör

 

Auswahl aufheben
 
Bitte wählen Sie Eigenschaften aus, um gezielt auf Produkte zuzugreifen. Sie können die Ergebnisliste durch An- und Abwahl von Eigenschaften einschränken.
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerEinseitig abgedichtetBeidseitig abgedichtetNicht abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierungÖlschmierungKleiner BauraumFreilaufgeteilt

  Wälzlager, Gleitlager, Zubehör
  • Wälzlager
    • Merkmale  
      Geräte zum Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern
      Zubehör LASER-SMARTY2
      Geräte zum Messen und Einstellen der optimalen Riemenspannkraft
      Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen
      • Merkmale  
        Mehrzweckfette für anspruchsvolle Anwendungen mit großem Temperaturbereich
        Mehrzweckfette für Kugellager mit D ≤ 62 mm
        Mehrzweckfette für Kugellager mit D > 62 mm
        Schwerlastfette für alle Anwendungen mit Linearkontakten
        Schwerlastfette für Walzwerksanlagen, Papiermaschinen und Schienenfahrzeuge
        Schwerlastfette für Hauptlager in Windkraftanlagen, Bergbaumaschinen und Baumaschinen
        Schwerlastfette für große Wälzlager
        Schwerlastfette für große Wälzlager mit sehr hohen Lasten, geringen Drehzahlen und starken Vibrationen
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +90°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +110°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +120°C
        Hochtemperaturfette für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +200°C
        Spezialfette für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei hohen Drehzahlen und geringen Lasten
        Spezialfette für Anwendungen mit starken Vibrationen oder oszillierenden Bewegungen
        Spezialfette für Wälzlager in der Lebensmittelindustrie
        Spezialfette für Reinraumanwendungen
        Spezialfette für Wälzlager und Linearsysteme mit oszillierendem Betrieb
        Montage- und Vielzweckpasten
  • Freiläufe
  • Kettenspannräder, Riemenspannrollen
  • Laufrollen
    • Stützrollen
    • Kurvenrollen
      mit Schaftdurchmesser
      in mm
      Merkmale  
      KR..-PP
      6 - 30
      mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      KR
      6 - 18
      mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung
      KRE..-PP
      9 - 35
      mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      KRV..-PP
      6 - 30
      mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
      NUKR
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
      NUKRE
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
      PWKR..-2RS
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
      PWKR..-2RS-RR
      16 - 30
      mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, mit Corrotect- Beschichtung
      PWKRE..-2RS
      20 - 35
      mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
      Zentralschmieradapter  
    • Laufrollen
    • Zapfenlaufrollen
  • Gleitlager

Kennen Sie das Kurzzeichen des gewünschten INA- oder FAG-Produkts?
Dann geben Sie hier die Anfangsbuchstaben des Kurzzeichens ein:

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen werden ignoriert
Oder nutzen Sie unsere Auswahlassistenten, die Sie zum passenden Produkt führen:

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen