Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VCM70..-C


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
VCM7005-C-T-P4S-XL 25 47 12 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7006-C-T-P4S-XL 30 55 13 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7007-C-T-P4S-XL 35 62 14 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7008-C-T-P4S-XL 40 68 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7009-C-T-P4S-XL 45 75 16 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7010-C-T-P4S-XL 50 80 16 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7011-C-T-P4S-XL 55 90 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7012-C-T-P4S-XL 60 95 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7013-C-T-P4S-XL 65 100 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7014-C-T-P4S-XL 70 110 20 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7015-C-T-P4S-XL 75 115 20 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7016-C-T-P4S-XL 80 125 22 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7017-C-T-P4S-XL 85 130 22 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7018-C-T-P4S-XL 90 140 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7019-C-T-P4S-XL 95 145 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7020-C-T-P4S-XL 100 150 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7021-C-T-P4S-XL 105 160 26 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7022-C-T-P4S-XL 110 170 28 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7024-C-T-P4S-XL 120 180 28 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
VCM7026-C-T-P4S-XL 130 200 33 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen