Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

M70..-C


Hochgeschwindigkeits-Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
M7005-C-T-P4S-XL 25 47 12 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7006-C-T-P4S-XL 30 55 13 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7007-C-T-P4S-XL 35 62 14 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7008-C-T-P4S-XL 40 68 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7009-C-T-P4S-XL 45 75 16 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7010-C-T-P4S-XL 50 80 16 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7011-C-T-P4S-XL 55 90 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7012-C-T-P4S-XL 60 95 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7013-C-T-P4S-XL 65 100 18 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7014-C-T-P4S-XL 70 110 20 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7015-C-T-P4S-XL 75 115 20 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7016-C-T-P4S-XL 80 125 22 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7017-C-T-P4S-XL 85 130 22 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7018-C-T-P4S-XL 90 140 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7019-C-T-P4S-XL 95 145 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7020-C-T-P4S-XL 100 150 24 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7021-C-T-P4S-XL 105 160 26 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7022-C-T-P4S-XL 110 170 28 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7024-C-T-P4S-XL 120 180 28 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
M7026-C-T-P4S-XL 130 200 33 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen