Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB719..-EDLR


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
HCB71906-EDLR-T-P4S 30 47 9 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71907-EDLR-T-P4S 35 55 10 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71908-EDLR-T-P4S 40 62 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71909-EDLR-T-P4S 45 68 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71910-EDLR-T-P4S 50 72 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71911-EDLR-T-P4S 55 80 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71912-EDLR-T-P4S 60 85 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71913-EDLR-T-P4S 65 90 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71914-EDLR-T-P4S 70 100 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71915-EDLR-T-P4S 75 105 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71916-EDLR-T-P4S 80 110 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71917-EDLR-T-P4S 85 120 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71918-EDLR-T-P4S 90 125 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71919-EDLR-T-P4S 95 130 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71920-EDLR-T-P4S 100 140 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71921-EDLR-T-P4S 105 145 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71922-EDLR-T-P4S 110 150 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen