Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB719..-CDLR


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
HCB71906-CDLR-T-P4S 30 47 9 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71907-CDLR-T-P4S 35 55 10 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71908-CDLR-T-P4S 40 62 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71909-CDLR-T-P4S 45 68 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71910-CDLR-T-P4S 50 72 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71911-CDLR-T-P4S 55 80 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71912-CDLR-T-P4S 60 85 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71913-CDLR-T-P4S 65 90 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71914-CDLR-T-P4S 70 100 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71915-CDLR-T-P4S 75 105 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71916-CDLR-T-P4S 80 110 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71917-CDLR-T-P4S 85 120 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71918-CDLR-T-P4S 90 125 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71919-CDLR-T-P4S 95 130 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71920-CDLR-T-P4S 100 140 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71921-CDLR-T-P4S 105 145 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB71922-CDLR-T-P4S 110 150 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen