Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HCB70..-CDLR


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
HCB7004-CDLR-T-P4S 20 42 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7005-CDLR-T-P4S 25 47 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7006-CDLR-T-P4S 30 55 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7007-CDLR-T-P4S 35 62 14 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7008-CDLR-T-P4S 40 68 15 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7009-CDLR-T-P4S 45 75 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7010-CDLR-T-P4S 50 80 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7011-CDLR-T-P4S 55 90 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7012-CDLR-T-P4S 60 95 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7013-CDLR-T-P4S 65 100 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7014-CDLR-T-P4S 70 110 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7015-CDLR-T-P4S 75 115 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7016-CDLR-T-P4S 80 125 22 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7017-CDLR-T-P4S 85 130 22 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7018-CDLR-T-P4S 90 140 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7019-CDLR-T-P4S 95 145 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7020-CDLR-T-P4S 100 150 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7021-CDLR-T-P4S 105 160 26 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HCB7022-CDLR-T-P4S 110 170 28 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen