Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HC70..-EDLR


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetÖlschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
HC7004-EDLR-T-P4S 20 42 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7005-EDLR-T-P4S 25 47 12 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7006-EDLR-T-P4S 30 55 13 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7007-EDLR-T-P4S 35 62 14 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7008-EDLR-T-P4S 40 68 15 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7009-EDLR-T-P4S 45 75 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7010-EDLR-T-P4S 50 80 16 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7011-EDLR-T-P4S 55 90 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7012-EDLR-T-P4S 60 95 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7013-EDLR-T-P4S 65 100 18 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7014-EDLR-T-P4S 70 110 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7015-EDLR-T-P4S 75 115 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7016-EDLR-T-P4S 80 125 22 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7017-EDLR-T-P4S 85 130 22 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7018-EDLR-T-P4S 90 140 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7019-EDLR-T-P4S 95 145 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7020-EDLR-T-P4S 100 150 24 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7021-EDLR-T-P4S 105 160 26 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
HC7022-EDLR-T-P4S 110 170 28 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen