Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BSB..-2Z-SU


Axial-Schrägkugellager

einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
BSB1747-2Z-SU-XL 17 47 15 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB2047-2Z-SU-XL 20 47 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB2562-2Z-SU-XL 25 62 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB3062-2Z-SU-XL 30 62 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB3572-2Z-SU-XL 35 72 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB4072-2Z-SU-XL 40 72 15 Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB4090-2Z-SU-XL 40 90 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB50100-2Z-SU-XL 50 100 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
BSB60120-2Z-SU-XL 60 120 20 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen