Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

B72..-E-2RSD


Spindellager

angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
B7200-E-2RSD-T-P4S 10 30 9 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7201-E-2RSD-T-P4S 12 32 10 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7202-E-2RSD-T-P4S 15 35 11 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7203-E-2RSD-T-P4S 17 40 12 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7204-E-2RSD-T-P4S 20 47 14 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7205-E-2RSD-T-P4S 25 52 15 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7206-E-2RSD-T-P4S 30 62 16 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7207-E-2RSD-T-P4S 35 72 17 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7208-E-2RSD-T-P4S 40 80 18 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7209-E-2RSD-T-P4S 45 85 19 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7210-E-2RSD-T-P4S 50 90 20 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7211-E-2RSD-T-P4S 55 100 21 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7212-E-2RSD-T-P4S 60 110 22 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7213-E-2RSD-T-P4S 65 120 23 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7214-E-2RSD-T-P4S 70 125 24 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
B7215-E-2RSD-T-P4S 75 130 25 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen