Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

33..-BD-2Z


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
3302-BD-XL-2Z-TVH 15 42 19 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3303-BD-XL-2Z-TVH 17 47 22,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3304-BD-XL-2Z 20 52 22,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3304-BD-XL-2Z-TVH 20 52 22,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3305-BD-XL-2Z 25 62 25,4 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3305-BD-XL-2Z-TVH 25 62 25,4 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3306-BD-XL-2Z 30 72 30,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3306-BD-XL-2Z-TVH 30 72 30,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3307-BD-XL-2Z 35 80 34,9 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3307-BD-XL-2Z-TVH 35 80 34,9 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3308-BD-XL-2Z 40 90 36,5 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3308-BD-XL-2Z-TVH 40 90 36,5 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3309-BD-XL-2Z 45 100 39,7 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3309-BD-XL-2Z-TVH 45 100 39,7 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3310-BD-XL-2Z 50 110 44,4 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3310-BD-XL-2Z-TVH 50 110 44,4 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3311-BD-XL-2Z 55 120 49,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3311-BD-XL-2Z-TVH 55 120 49,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3313-BD-XL-2Z-TVH 65 140 58,7 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3314-BD-XL-2Z-TVH 70 150 63,5 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen