Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32..-BD-2Z


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 30°

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
3202-BD-XL-2Z 15 35 15,9 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3202-BD-XL-2Z-TVH 15 35 15,9 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3203-BD-XL-2Z 17 40 17,5 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3203-BD-XL-2Z-TVH 17 40 17,5 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3204-BD-XL-2Z 20 47 20,6 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3204-BD-XL-2Z-TVH 20 47 20,6 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3205-BD-XL-2Z 25 52 20,6 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3205-BD-XL-2Z-TVH 25 52 20,6 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3206-BD-XL-2Z 30 62 23,8 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3206-BD-XL-2Z-TVH 30 62 23,8 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3207-BD-XL-2Z 35 72 27 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3207-BD-XL-2Z-TVH 35 72 27 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3208-BD-XL-2Z 40 80 30,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3208-BD-XL-2Z-TVH 40 80 30,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3209-BD-XL-2Z 45 85 30,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3209-BD-XL-2Z-TVH 45 85 30,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3210-BD-XL-2Z 50 90 30,2 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3210-BD-XL-2Z-TVH 50 90 30,2 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3211-BD-XL-2Z 55 100 33,3 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3211-BD-XL-2Z-TVH 55 100 33,3 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
3212-BD-XL-2Z 60 110 36,5 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3212-BD-XL-2Z-TVH 60 110 36,5 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3213-BD-XL-2Z 65 120 38,1 Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3213-BD-XL-2Z-TVH 65 120 38,1 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen