Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

32..-B-2Z


Schrägkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel α = 25°

  
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
3200-B-2Z-TVH 10 30 14 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3201-B-2Z-TVH 12 32 15,9 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3214-B-2Z-TVH 70 125 39,7 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3215-B-2Z-TVH 75 130 41,3 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3216-B-2Z-TVH 80 140 44,4 Lager berechnen Download CAD-Zeichnung Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3217-B-2Z-TVH 85 150 49,2 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
3220-B-2Z-TVH 100 180 60,3 Lager berechnen Montageinformationen/Bedienungsanleitungen Zur Anfrageliste hinzufügen
  d
mm
D
mm
B
mm
       
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen