Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUP-50-40-2-9H7/14H7


Metallbalgkupplungen und Federstegkupplungen

Aussendurchmesser von 25 bis 133 mm

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
D 40  mm   
L 58  mm   
d1 9  mm  Toleranz: H7
d1 max 0  mm  Toleranz: H7
d1 min 0  mm  Toleranz: H7
d2 14  mm  Toleranz: H7
d2 max 0  mm  Toleranz: H7
d2 min 0  mm  Toleranz: H7
d3 13  mm   
K1 M5   
l1 5,7  mm   
l2 15,7  mm   
l3 47,6  mm   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen