Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GS81207


Gehäusescheiben

nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
D1 37  mm   
D 62  mm   
B 5,25  mm   
rmin 1  mm   
m 0,076  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen