Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

LS160200


Laufscheiben

passend zu AXK und K811

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungKleiner Bauraum
 
d 160  mm   
D 200  mm   
B 9,5  mm   
  45  °  Fasenwinkel
amin 1,5  mm   
m 0,842  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen