Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WS81114


Wellenscheiben

nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer Richtung
 
d 70  mm   
d1 95  mm   
B 5,25  mm   
rmin 1  mm   
m 0,12  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen