Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LS7095


Laufscheiben

passend zu AXK und K811

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungKleiner Bauraum
 
d 70  mm   
D 95  mm   
B 5,25  mm   
  45  °  Fasenwinkel
amin 1,5  mm   
m 0,12  kg  Gewicht
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen