Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81114-TV


Axial-Zylinderrollenkranz

einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
Dc1 70  mm   
Dc 95  mm   
Dw 7,5  mm   
Ea 92  mm   
Eb 72  mm   
m 0,092  kg  Gewicht
Ca 111000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 365000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 37000  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 3500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1170  1/min  Bezugsdrehzahl
  GS81114  zugeordnete Gehäusescheibe
  WS81114  zugeordnete Wellenscheibe
  LS7095  zugeordnete Laufscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen