Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ZLE5204-2Z


Zapfenlaufrollen

zweireihig, exzentrischer Zapfen, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 52  mm   
de 24  mm   
B 76  mm   
B1 max 26  mm   
B2 50  mm   
Be 18  mm   
C 20,6  mm   
C1 2,5  mm   
d2 30  mm   
e 1  mm   
G M20x1,5   
g M8x1   
IG min 29  mm   
lg 8  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
W 22  mm  Nennmaß Innensechskant
W1 17  mm   
m 0,46  kg  Gewicht
MA 150  Nm  Mutteranziehmoment
Cr w 16900  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 12700  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 660  N  Ermüdungsgrenzbelastung
Fr per 10200  N  Grenzbelastung Außenring
nD G 7300  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen