Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ZL204-DRS


Zapfenlaufrollen

einseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 52  mm   
d1 20  mm   
B 30,7  mm   
B1 max 17  mm   
B2 14  mm   
B4 28,5  mm   
C 14  mm   
C1 2  mm   
d2 26,8  mm   
g M10   
lg 18  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
m 0,17  kg  Gewicht
Cr w 11300  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 5900  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 300  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 6000  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen