Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ZARF60150-TV


Nadel-Axial-Zylinderrollenlager

zweiseitig wirkend, anschraubbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
Bohrungsbild
(1) Anschlussmaß für Dichtungsträger DRS.
Dichtungsträger siehe unter "Zubehör".
Gestaltung des Gehäuses
(3) Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt
Gestaltung des Gehäuses
Gestaltung der Welle (Gewindespindel)
(4) Nur im zusammengebauten Zustand gültig
 
d 60  mm   
D 150  mm   
H 82  mm   
  M10  Größe der Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 10.9

Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang.
Anziehdrehmoment nach Angaben des
Herstellers.
B 17,5  mm   
C 22,5  mm   
C1 12,5  mm   
D1 105  mm   
Da max 106  mm  Anschlussmaße
Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten.
d1 6  mm   
da min 90  mm  Anschlussmaße
Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten.
H1 51  mm   
J 123  mm   
na x ta 12 x 30  °  Anzahl x Teilung Anschraubbohrungen
n x t 12 x 30  °  Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 10.9
Anzahl x Teilung

Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang.
Anziehdrehmoment nach Angaben des
Herstellers.
r1 min 0,6  mm   
rmin 0,3  mm   
t1 0,2  mm   
m 4,7  kg  Gewicht
Ca 187000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 550000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 44500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 92000  N  statische Tragzahl, radial
Cua 51000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, axial
Cur 12900  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG Öl 2700  1/min  Grenzdrehzahl für Ölschmierung (gilt nur mit ausreichender Ölkühlung)
nG Fett 950  1/min  Grenzdrehzahl für Fettschmierung
MRL 4,2  Nm  Lagerreibungsmoment
caL 5300  N/µm  Steifigkeit, axial
ckL 4300  Nm/mrad  Kippsteifigkeit
Mm 43,8  kg * cm^2  Massenträgheitsmoment für drehenden Innenring
  1  µm  Planlauf
Die Planlaufangabe bei Gewindetrieblagern bezieht sich auf den rotierenden Innenring.
  ZMA60/98  Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, radial klemmbar

Die empfohlenen INA-Präzisionsnutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.
  AM60  Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, axial klemmbar

Die empfohlenen INA-Präzisionsnutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.
MA 250  Nm  Anziehdrehmoment

Nur gültig in Verbindung mit INA-Präzisions-Nutmuttern.
Hinweise zu Fest-Festlagerungen beachten.
  41144  N  Erforderliche Nutmutternkraft, axial

Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen