Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XV50


Kreuzrollenlager

unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 50  mm  Toleranz: J6
Da 100  mm  Toleranz: h6
  20  °  Fasenwinkel
  2  mm  Fasenbreite/-höhe
Di 64,5  mm   
da 63,5  mm   
dB 5,6  mm   
dS 10  mm   
Ha 16  mm   
hi 17  mm   
La 85  mm   
nϑr 12  Anzahl der Bohrungen pro Ring
tS 5,4  mm   
m 0,67  kg  Gewicht
  0,010  mm  Laufgenauigkeit axial
  0,01  mm  Laufgenauigkeit radial
Fr per 8180  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 20500  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 54000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 14700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 26500  N  statische Tragzahl, radial
  597  1/min  Grenzdrehzahl bei Vorspannung
  1194  1/min  Grenzdrehzahl bei Spiel
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen