Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XV100


Kreuzrollenlager

unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 100  mm  Toleranz: J6
Da 170  mm  Toleranz: h6
  20  °  Fasenwinkel
  2  mm  Fasenbreite/-höhe
Di 117,5  mm   
da 116,5  mm   
dB 9  mm   
dS 15  mm   
Ha 22  mm   
hi 23  mm   
La 150  mm   
nϑr 16  Anzahl der Bohrungen pro Ring
tS 8,5  mm   
m 2,31  kg  Gewicht
  0,010  mm  Laufgenauigkeit axial
  0,01  mm  Laufgenauigkeit radial
Fr per 28200  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 54000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 163000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 38500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 80000  N  statische Tragzahl, radial
  326  1/min  Grenzdrehzahl bei Vorspannung
  653  1/min  Grenzdrehzahl bei Spiel
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen