Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU140744


Kreuzrollenlager

Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 674  mm  Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: +IT7
Da 814  mm  Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT7
Di 745  mm  Toleranz: +0,6/0
da 743  mm  Toleranz: 0/-0,6
H 56  mm   
La 790  mm   
Li 698  mm   
na 40  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 40  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 52  kg  Gewicht
Fr per 165200  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 280000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 950000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 197000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 465000  N  statische Tragzahl, radial
VSPmin 0,01  Lagerspiel: Vorspannung
VSPmax 0,04  Lagerspiel: Vorspannung
A 0,05  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
B 0,05  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
C 0,09  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
D 0,08  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
  4  Kegelschmiernippel, DIN 71412-A M8x1, gleichmäßig am Umfang verteilt und versenkt
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen