Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU140414


Kreuzrollenlager

Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 344  mm  Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: +IT7
Da 484  mm  Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT7
Di 415  mm  Toleranz: +0,5/0
da 413  mm  Toleranz: 0/-0,5
H 56  mm   
La 460  mm   
Li 368  mm   
na 24  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 24  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 28  kg  Gewicht
Fr per 99100  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 202000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 530000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 144000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 260000  N  statische Tragzahl, radial
VSPmin 0,01  Lagerspiel: Vorspannung
VSPmax 0,03  Lagerspiel: Vorspannung
A 0,04  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
B 0,04  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
C 0,06  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
D 0,06  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
  4  Kegelschmiernippel, DIN 71412-A M8x1, gleichmäßig am Umfang verteilt und versenkt
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen