Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU080398


Kreuzrollenlager

Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 360  mm  Toleranz: H6
Da 435  mm  Toleranz: h6
  20  °  Fasenwinkel
Di 404  mm   
da 389  mm   
H 25,4  mm   
La 420  mm   
Li 375  mm   
na 36  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 36  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 7,8  kg  Gewicht
Fr per 24500  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 105000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 580000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 75000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 285000  N  statische Tragzahl, radial
A 0,01  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen