Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSU080318


Kreuzrollenlager

Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 280  mm  Toleranz: H6
Da 355  mm  Toleranz: h6
  20  °  Fasenwinkel
Di 324  mm   
da 309  mm   
H 25,4  mm   
La 340  mm   
Li 295  mm   
na 28  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 28  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 6,3  kg  Gewicht
Fr per 19100  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 93000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 465000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 66000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 227000  N  statische Tragzahl, radial
A 0,01  mm  Laufgenauigkeiten (jeweils zur Laufbahn)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen