Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XI120288-N


Kreuzrollenlager

innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 216  mm   
Da 340  mm   
b 34  mm   
Da ZT 338  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
Di 289  mm   
d0 224  mm   
da 287  mm   
da ZT 285  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
dB 9  mm   
H 38  mm   
h 33  mm   
La 324  mm   
Li 252  mm   
m 4  mm  Modul der Verzahnung
na 20  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 20  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
T 5  mm   
t 2,5  mm   
u 6  mm   
z 56  Anzahl der Zähne
m 12  kg  Gewicht
Fr per 35000  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Fz norm 12300  N  max. zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit)
Fz max 17800  N  max. zulässige Zahnkraft gegen Zahnbruch im Zahnfuß
Ca 136000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 315000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 97000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 154000  N  statische Tragzahl, radial
VSPmin 0,01  Lagerspiel: Vorspannung
VSPmax 0,05  Lagerspiel: Vorspannung
  2  Kegelschmiernippel, DIN 71412, ungefähr gleichmäßig am Umfang verteilt und teilversenkt
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen