Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

V4525


Führungsschienen

V-Schienen mit Winkel-Nadelrollen-Flachkäfig; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
AuflastMomente um alle AchsenFettschmierungÖlschmierung
 
h3 14  mm   
A3 25  mm  Toleranz: 0/-0,2
Lmax 1000  mm  Führungsschienen länger als die angegebenen Maximallänge sind mehrteilig lieferbar. Bei mehrteiligen Führungsschienen Gesamtlänge der bei der Bestellung angeben.
37)   Bohrungen für Abstreifer, Endstück
38)   Bohrungstyp 15
39)   Bohrungstyp 10
4)   Beschriftung
40)   Bohrungstyp 03
a1 18,2  mm   
amin 1,3 x 45°   
C4 80  mm  MV3015; für L=100 mm bis 109 mm ist C4=35 mm
(3 Bohrungen).
Übrige Grössen: für L < C4 + C5 min + C6 min ist
C4 = 50 mm.
C5 min 20  mm  C5 und C6 sind abhängig von der Schienenlänge und an beiden Enden einer Schiene gleich groß.
C5 und C6 = (L - Summe C4) / 2 ;
C5 min und C6 min dürfen nicht unterschritten werden.
C6 min 20  mm  C5 und C6 sind abhängig von der Schienenlänge und an beiden Enden einer Schiene gleich groß.
C5 und C6 = (L - Summe C4) / 2 ;
C5 min und C6 min dürfen nicht unterschritten werden.
h1 7,5  mm   
K1 M6  für Schrauben DIN 912- 8.8
K3 M6   
tmin 15  mm   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen