Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VU360680


Vierpunktlager

unverzahnt, beidseitig abgedichtet

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 565  mm   
Da 795  mm   
Da ZT 793  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
Di 678  mm   
da 682  mm   
dB 22  mm   
di ZT 567  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: +IT8
H 79  mm   
h 72  mm   
La 755  mm   
Li 605  mm   
na 30  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 30  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
T 11  mm   
t 11  mm   
m 120  kg  Gewicht
Fr per 363000  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 550000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 2060000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 500000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 940000  N  statische Tragzahl, radial
  0,09  min. radiales Lagerspiel
  0,36  max. radiales Lagerspiel
  0,15  min. axiales Kippspiel
  0,59  max. axiales Kippspiel
  3  Kegelschmiernippel, DIN 71412, ungefähr gleichmäßig am Umfang verteilt und versenkt
    beidseitig Lippendichtung
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen