Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VSI250855-N


Vierpunktlager

Standardreihe 25, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 710  mm   
Da 955  mm   
Da ZT 953  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
Di 853  mm   
d0 730  mm   
da 857  mm   
da ZT 855  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
H 80  mm   
La 915  mm   
Li 794  mm   
m 10  mm  Modul der Verzahnung
na 28  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 28  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
z 73  Anzahl der Zähne
m 137  kg  Gewicht
Fr per 338800  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Fz norm 68000  N  max. zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit)
Fz max 98900  N  max. zulässige Zahnkraft gegen Zahnbruch im Zahnfuß
Ca 415000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 3050000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 375000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1390000  N  statische Tragzahl, radial
  0,03  min. radiales Lagerspiel
  0,13  max. radiales Lagerspiel
  0,05  min. axiales Kippspiel
  0,24  max. axiales Kippspiel
  4  Kegelschmiernippel, DIN 71412-A M10x1, gleichmäßig am Umfang verteilt und versenkt
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen