Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VLU200844


Vierpunktlager

leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 734  mm  Toleranz: +0,6/0
Da 948  mm  Toleranz: 0/-0,6
Da ZT 946  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
Di 845,5  mm  Toleranz: +0,6/0
da 842,5  mm  Toleranz: 0/-0,6
di ZT 736  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: +IT8
H 56  mm   
La 920  mm   
Li 762  mm   
na 14  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 18  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 48  kg  Gewicht
Fr per 109200  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 182000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 600000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 164000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 224000  N  statische Tragzahl, radial
  4  Kegelschmiernippel, DIN 71412-A S8x1, ungefähr gleichmäßig am Umfang verteilt
    Lager sind auch ohne Bohrungen in den Lagerringen lieferbar.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen