Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VLU200414


Vierpunktlager

leichte Reihe 20, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenMomente um alle AchsenBeidseitig abgedichtetFettschmierung
 
di 304  mm  Toleranz: +0,5/0
Da 518  mm  Toleranz: 0/-0,5
Da ZT 516  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: -IT8
Di 415,5  mm  Toleranz: +0,5/0
da 412,5  mm  Toleranz: 0/-0,5
di ZT 306  mm  gilt für Lager mit Zentrierung (Nachsetzzeichen ZT)
Zentrierlängen (T, t) (siehe Maßzeichnung)
Toleranz: +IT8
H 56  mm   
La 490  mm   
Li 332  mm   
na 8  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Außenring
ni 12  Anzahl der Befestigungsbohrungen am Innenring
m 23,5  kg  Gewicht
Fr per 55000  N  max. zulässige Radialbelastung gegen Reibschluss
Ca 139000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 295000  N  statische Tragzahl, axial
Cr 126000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 110000  N  statische Tragzahl, radial
  4  Kegelschmiernippel, DIN 71412-A S8x1, gleichmäßig am Umfang verteilt
    Lager sind auch ohne Bohrungen in den Lagerringen lieferbar.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen