Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VBS-PVB8


Verbindungssätze Parallelverbinder

für Module mit 8 bis 10 mm-Nuten

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
a 8  mm   
a1 8  mm   
e 16  mm   
e1 16  mm   
h 9  mm   
h1 9  mm   
k 6,4  mm   
k1 6,4  mm   
kl max 11  ≈ mm   
kl min 7  ≈ mm   
L 30  mm   
m 0,052  ≈ kg  Masse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen