Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VBS-PVB10


Verbindungssätze Parallelverbinder

für Module mit 8 bis 10 mm-Nuten

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
a 10  mm   
a1 10  mm   
e 17,4  mm   
e1 17,4  mm   
h 10,5  mm   
h1 10,5  mm   
k 5,4  mm   
k1 5,4  mm   
kl max 12  ≈ mm   
kl min 8  ≈ mm   
L 30  mm   
m 0,060  ≈ kg  Masse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen