Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

UCF204


Gehäuseeinheiten

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, quadratische Ausführung, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, RSR-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
L 86  mm   
U 33,3  mm   
A 25,5  mm   
A1 12  mm   
A2 15  mm   
B 31  mm   
J 64  mm   
N 12  mm   
m 0,57  kg  Masse
  F204  Bezeichnung Gehäuse
  UC204  Bezeichnung Spannlager
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen