für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, mit Nut für geklemmtes Stahlabdeckband
Zur Anfrageliste hinzufügen
Halteplatte und Abdeckband
Abdeckband
h
53,8
mm
b
63
mm
Toleranz: -0,005/-0,035
lmax
5865
mm
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen. Zulässige Schienenteilstücke: siehe Infoteile (Positions- und Längentoleranzen der Führungsschienen)
1)
Anschlagseite
2)
Beschriftung
aL max
61
mm
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aL min
20
mm
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aR max
61
mm
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aR min
20
mm
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
b1
27,5
mm
d1
18
mm
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0=1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in der Beschreibung.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0=1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie2230 Blatt1 (2015) und den Angaben in der Beschreibung.
Kx
M6
Lx
4
mm
Ly
5
mm
Y
2,5
mm
mS
19,5
kg/m
Masse der Führungsschiene
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen