Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TSX45-E-ADK


Führungsschienen

für Rollenumlaufeinheit RUE..-E, mit Nut für geklemmtes Stahlabdeckband

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Halteplatte und Abdeckband
Abdeckband
 
h 38  mm   
b 45  mm  Toleranz: -0,005/-0,035
lmax 5888  mm  Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Zulässige Schienenteilstücke: siehe Infoteile (Positions- und Längentoleranzen der Führungsschienen)
1)   Anschlagseite
2)   Beschriftung
aL max 41  mm  aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aL min 20  mm  aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aR max 41  mm  aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
aR min 20  mm  aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig
b1 21,7  mm   
d1 13,4  mm  Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0=1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in der Beschreibung.
h1 19,5  mm  Toleranz: +0,5/-0,5
h2 1,1  mm   
jL 52,5  mm   
K1 M12  Für Schrauben DIN ISO 4762-12.9

Anziehdrehmoment [MA] max.:

M12 = 120 Nm



Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0=1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie2230 Blatt1 (2015) und den Angaben in der Beschreibung
Kx M6   
Lx 4  mm   
Ly 5  mm   
Y 2,5  mm   
mS 9,4  kg/m  Masse der Führungsschiene
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen