Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TSUW30


Tragschienen

Vollprofil, für Befestigung von unten, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
dLW 30  mm  Toleranz: h6
h4 30  mm  Toleranz: +0,02/-0,02

Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
b1 23  mm   
lmax 6000  mm  Toleranz: +3/-3

Maximale Länge einteiliger Tragschienen; längere Tragschienen werden mehrteilig geliefert.
Der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.
4)   Die Welle steht gegenüber der Tragschiene um ca. 2 mm pro Seite über.
a2 11,5  mm  auf Anfrage Toleranz a2: +0,02/-0,02
aL max 92  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aL min 20  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR max 92  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR min 20  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
B3 11  mm   
G1 M10   
G2 11  mm   
H5 3  mm   
jL 100  mm   
t7 31,5  mm   
    Achtung: Bei Lieferung sind Welle und Tragkörper unmontiert.
mS 6220  g/m  Masse der Tragschiene
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen