Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TSNW40


Tragschienen

Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
dLW 40  mm  Toleranz: h6
h4 50  mm  Toleranz: +/-0,02

Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
b 73  mm   
lmax 6000  mm  Toleranz: +/-3

Maximale Länge einteiliger Tragschienen; längere Tragschienen werden mehrteilig geliefert.
Der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.
5)   Die Welle steht gegenüber der Tragschiene um ca. 2 mm pro Seite über.
aL max 189  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aL min 20  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR max 189  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR min 20  mm  aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
b3 14,5  mm   
b4 39,4  mm   
H8 8  mm   
jB 55  mm   
jL 200  mm   
K3 9  mm  für Befestigungsschrauben DIN 7 948
Schrauben sind zu sichern, besonders dann, wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K7 M10x35  ISO 4762
mS 12830  g/m  Masse der Tragschiene
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen